製品の公開
RAVAPROOF AVIPAST

RAVAPROOF AVIPAST

Google翻訳”,

AVIPAST は、ペースト状の水性ビチューメンエマルジョンです。熟成すると、希酸や希アルカリ溶液の影響を受けない不溶性のコーティングを形成します。

主な用途
優れた接着性と簡単な塗布性により、コンクリート基礎、レンガ造りの構造、床、傾斜屋根などの保護、湿気や湿度からの保護に適しています。また、コンクリート、砂、ラテックス結合剤と組み合わせて、優れた機械的耐性を備えたプラスチックモルタルを作成することもできます。これは、工業用床、体育館の床などに適用できます。

構成
AVIPAST は、ビチューメン、特殊添加剤、水を組み合わせて製造されます。ペースト状で、溶剤は含まれていません。

仕様
  • Color: Brown-black

    pH: 8-9 (25°C)

    Density (ASTM D 2939/98): 1050-1150 gr/L

    Residue after evaporation (ASTM D 2939/98): 54-56 % w/w

    Volatiles (ASTM D 2939/98): 44-46 % w/w

    Ash content (ASTM D 2939/98): ≤28 % w/w

    Water content (ASTM D 2939/98): 44-46 % w/w

    Drying time (ASTM D 2939/98): <24h

    Resistance to heat at 100°C (ASTM D 2939/98): No blistering, sagging or slipping

    Resistance to water at 27°C for 24h(ASTM D 2939/98): No blistering or reemulsification

    Flexibility at 0°C (ASTM D 2939/98): Νo cracking / peeling / loss of adhesion

    Flexibility at -4°C (ASTM D 2939/98): Νο cracking / peeling / loss of adhesion

    Water absorption (EN 1062-3): 0,07 kg / m2h

    Adhesion (EN 1542): 1,7 N/mm2

    Permeability (EN ISO 7783): 51,3[SD] (m)

技術仕様
  • Unique refRAVAPROOF-AVIPAST
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアル歴青
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

ヨーロッパ
キプロス
ギリシャ
ブルガリア