RAVAPROOF DECOUFLEX は、特殊なスチレンアクリル共重合体から作られた水性防水塗布材です。熟成すると、優れた弾力性と反射性を備えた弾性フィルムを形成します。RAVAPROOF DECOUFLEX は、ホワイトとテラコッタ色でご利用いただけます。
主な用途
水平面および垂直面の防水。この製品は、下地の収縮と膨張に追従し、小さな亀裂にも耐えます。防水のための安価で効果的な方法を提供します。耐候性、耐紫外線性、耐赤外線性に優れています。アクセス可能な表面やテラスを防水します。水平面、垂直面、傾斜面 (コンクリート、ラフキャスト、アルミニウム、金属、木材、セラミック表面、研磨された表面を持つビチューメン膜) を保護します。
ポリウレタンやフォームの保護に適しています
構成
RAVAPROOF DECOUFLEX は特殊なスチレンアクリル共重合体の混合物から製造されており、溶剤は含まれていません。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
キプロス |
ギリシャ |
ブルガリア |