製品の公開
RAVAPROOF RECTIFLEX

RAVAPROOF RECTIFLEX

Google翻訳”,

RECTIFLEX は、高水準の 1 成分反射保護材です。

主な用途
RECTIFLEX は太陽光線に対する反射染料として使用されます。ビチューメン塗布を紫外線から保護するために使用でき、85% を超える高い反射率を示します。コンクリート、アミアンタス コンクリート、金属表面、木材、ガラスなどに塗布できます。太陽光を反射するため、温度が下がります。また、金属表面に塗布して錆から保護することもできます。単純な銀色の染料としても使用できます。

コンポーネント
アルミニウム顔料、樹脂、溶剤。

仕様
  • Colour: Silver

    Odor: Characteristic

    Density ( 20 °C): 930-950 g/L

    Viscosity Brookfield (sp.1): 23cP (25°C)

    Distillation (ASTM D49): 25-30%

    Aromatics content: 65-75%

    Reflectivity (1400 nm - 2500nm, ASTM Ε 903-96): ≥ 85%

技術仕様
  • Unique refRAVAPROOF-RECTIFLEX
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 保護コーティング

対応地域

ヨーロッパ
キプロス
ギリシャ
ブルガリア