外装断熱システム ロックウールボード
製品説明ロックウールボードの繊維を織り交ぜて複雑な繊維構造を形成することで、低密度でも高い耐圧性を実現します。この編み込まれた繊維構造により、ロックウール表面のシース材の耐久性が向上し、構造物への物理的荷重の伝達率が向上します。
使用分野断熱、防音、防火のため、外装の漆喰の下に使用されます。
応用滑らかな表面にはセメント系接着モルタルを使用してボードを接着します。
>= 35kPa
40
1,11
80
対応地域