製品の公開
Ravatherm SW Etics 130

Ravatherm SW Etics 130

Google翻訳”,

外装断熱システム ロックウールボード

製品説明
ロックウールボードの繊維を織り交ぜて複雑な繊維構造を形成することで、低密度でも高い耐圧性を実現します。この編み込まれた繊維構造により、ロックウール表面のシース材の耐久性が向上し、構造物への物理的荷重の伝達率が向上します。

使用分野
断熱、防音、防火のため、外装の漆喰の下に使用されます。

応用
滑らかな表面にはセメント系接着モルタルを使用してボードを接着します。

仕様

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa

技術仕様
  • Unique refRavatherm-SW-Etics-130
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 保護コーティング

対応地域

アジア
トルコ