製品の公開
Ravatherm SW Floor 110

Ravatherm SW Floor 110

Google翻訳”,

製品説明

  • コーティングされていないストーンウールボードです。
  • シュリンクラップで包装されています

使用分野

  • 2つの床コンクリートの間のスクリードの下で、
  • 開いた通路の上の歩道では、
  • 振動源基盤の下では、
  • 建物の床スラブなどに使用されます。

応用

  • 施工する床材を防湿処理した後、ボードを自由に敷き詰めます。スクリードを流し込んだ後、希望する床材を敷き詰めて施工を完了します。
仕様
  • Thickness (mm)
    30
    50

    Dimensions (mm)
    600 x 1200

    kg/m2
    3,30
    3,85

    Package (m2)
    5,76
    5,04

    Quantity
    8
    7

    Thermal Resistance
    0,83
    0,97

技術仕様
  • Unique refRavatherm-SW-Floor-110
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 保護コーティング

対応地域

アジア
トルコ