RAVATHERM™ XPS 250 PB 断熱ボードは工場で粗面化されており、左官および接着モルタルと無溶剤接着剤で固定すると、モノリシック鉄筋コンクリート構造に高強度接着します。青色の RAVATHERM™ XPS 250 PB 押出ポリスチレンフォーム断熱材は、独立気泡材料構造による以下の有益な特性により、幅広い用途に使用できます。
- 永続的に高い断熱レベル
- 水分吸収は無視できる
- 高い強度と剛性
-寸法安定性
- 漆喰塗り可能
-腐敗や劣化に対する耐性
-廃棄物が少なく、簡単かつ迅速に設置できます。
優れた表面密着性
RAVATHERM™ XPS 250 PB 独立気泡ポリスチレンフォームは、漆喰塗りのレンガや石造りの基礎、コンクリートや鉄筋コンクリートの表面、構造熱橋、換気壁やコア断熱壁の断熱に適しています。
RAVATHERM™ XPS 250 PB 断熱材の表面は工場で粗面化されており、左官および接着モルタルまたは無溶剤接着剤を使用してモノリシックコンクリートまたは鉄筋コンクリート構造物に固定すると、高い接着強度が得られます。
RAVATHERM™ XPS 250 PB の利点
RAVATHERM™ XPS 250 PB の使用が推奨される追加の利点:
-XPS断熱ボードは湿気に弱くなく、耐霜性があり、施工中および施工後も断熱性能を永続的に維持します。
- 好ましい物理的特性 - 前面壁の内側の断熱材として使用する場合、通常、蒸気制御層の設置は必要ありません。
- 高い機械的強度 - 建設中および使用中に発生する機械的衝撃や損傷に対する耐性
- 断熱システム接着剤、モルタル、コンクリートへの高強度接着 - 最終的な表面仕上げのための安全な基盤
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
ドイツ |
ハンガリー |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
ルクセンブルク |