RAVATHERM™ XPS 700 SL クローズドセルポリスチレンフォーム断熱材は、優れた断熱性能、高い圧縮強度、耐湿性を備えており、優れた断熱性能が多くの複雑な要件の 1 つにすぎない場所でも安全に使用できます。耐荷重のある工業用床、基礎スラブ、高荷重の屋上駐車場に適しています。
RAVATHERM™ XPS 700 SL 断熱材は、その独立気泡材料構造による有益な特性により、幅広い用途に使用できます。
- 永続的に高い断熱レベル
- 水分吸収は無視できる
- 高い強度と剛性
-寸法安定性
-腐敗や劣化に対する耐性
廃棄物が少なく、簡単かつ迅速に設置できます。
RAVATHERM™ XPS 700 SL 断熱材は、押し出し製造工程で製造されており、均質な独立気泡材料構造、滑らかな表面スキン (押し出しスキン)、および多くの好ましい材料特性が得られます。
-永続的に高い断熱性能
- 耐水性と耐霜性
-高い圧縮強度
-高い柔軟性と剛性
-高い蒸気拡散抵抗
床の場合、RAVATHERM™ XPS 700 SL 断熱材は、鉄筋コンクリート スラブの上または下に塗布できます。地面に直接敷設する場合でも同様です。この場合、鉄筋コンクリート床構造のフレームワークを断熱材の上に組み立てることができます。ここで、土壌湿気に対する建物の断熱も準備できます。この方法を使用すると、ブラインド コンクリートの層を節約でき、コストを削減できます。
利点
-内蔵断熱保護
-腐敗や劣化に対する耐性
-数十年にわたる高い断熱性能
- 高い耐湿性
-低圧縮
-高弾性率
-耐霜性
-シンプルな構造設計と作業性
-凍結融解サイクルに対する耐性
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
ドイツ |
ハンガリー |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
ルクセンブルク |