RAVATHERM™ XPS DI300 は、地下室の外壁用に設計されており、断熱材として機能し、防水膜を保護し、基礎からの排水を助けます。RAVATHERM™ XPS DI300 は、片面に蟻継ぎの溝があり、フィルター フリースで覆われた青色の押し出しポリスチレン フォーム断熱材です。断熱ボードは熱特性と機械特性を備え、湿気、地下水上昇、機械的ストレス、凍結融解サイクルへの継続的な暴露に耐える耐久性が実証されています。
RAVATHERM™ XPS DI300 は、その密閉セル構造により多くの独自の特性を備えており、さまざまな用途に使用できます。
- 永続的に高い断熱性
- 耐水性と耐霜性
-高い圧縮強度
-高剛性
-高い蒸気拡散抵抗
- 高い排水能力
RAVATHERM™ XPS DI300 は 3 つの機能を組み合わせています。
-防水保護
-絶縁
-垂直排水
RAVATHERM™ XPS DI300 は、押し出しプロセスで製造されています。この材料は均質な独立気泡構造と滑らかなスキン (押し出しスキン) を備えており、次のような独自の利点があります。
- 永続的に高い断熱性
- 水分吸収は無視できる
- 高い圧縮強度と剛性
-寸法安定性
- 腐敗せず、カビの繁殖を促さない
- 素早く簡単に設置可能
- 高い排水能力
フィルター フリースは、RAVATHERM™ XPS DI300 の縦溝を通って排水される水のフィルター層として機能します。ジオテキスタイルは、ボードを設置するとジオテキスタイルが互いに重なり合うように、短辺と長辺の 1 つが 10 cm 長くなっており、連続した表面が確保されます。RAVATHERM™ XPS DI300 製品の用途は、垂直排水に関するドイツの DIN 4095 規格の要件を満たしています。この規格によると、垂直排水能力 (たとえば、深さ 3.00 m) は少なくとも 0.3 ltr/sm が必要です。RAVATHERM™ XPS DI300 プレートの排水能力はこれをはるかに上回り、深さ 3.00 m で 1.00 ltr/sm を超えており、これは FH Karlsruhe Institute of Hydraulic Structures によるテストでも検証されています。さらに大きな排水能力が必要な場合は、特定の深さで最大排水能力を確認する必要があります。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
ギリシャ |
ドイツ |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |