製品の公開
Ravaproof Stickystoper

Ravaproof Stickystoper

Google翻訳”,

従来の防水用途に代わるものとして設計された、安全な特殊クロスラミネートフィルムを使用した自己接着防水膜です。

  • 簡単に剥がせてトーチも不要
  • 単層で優れた耐引裂性と耐衝撃性
  • 高い接着性能
  • 高速、クリーン、簡単な1回限りのアプリケーション
  • 時間、コスト、労力の節約
  • エクストラライトロール
  • 高い耐薬品性

超柔軟で粘着性に優れた特殊配合により、対象物への優れた連続接着力を実現します。上面には多層高密度クロスラミネートHDPEフィルムを採用し、引き裂きや衝撃に対する高い耐性を発揮します。

特徴

ビチューメン構造: SBS と特殊な接着化学添加剤を高含有量で配合して設計された、自己接着性の長寿命エラストマー膜。

補強材:不織布ポリエステルフェルトまたはグラスファイバー。

上面:クロスラミネート HDPE フィルム。

底面:取り外し可能なシリコン加工PPフィルム。

利点

素早く簡単に塗布できるため、時間を節約できます。スライディング断熱材では、各層ごとに1日の硬化時間が予想されますが、stickySTOPER XLは瞬時に接着するため、時間を大幅に節約できます。

  • 自己粘着性があり、フィルムを剥がすと表面に接着されます。
  • 非常に軽いロールで簡単かつ安全な塗布を実現します。
  • 必要に応じてポリエステルまたはグラスファイバー強化で製造できます。
  • クロスラミネートHDPEフィルムは、衝撃や裂傷に対して優れた耐性を備えています。膜表面に何らかの理由で穴や裂傷が生じた場合であっても、膜が表面に完全に接着されているため、膜下への水の循環は発生しません。
  • 上面に特殊フィルムを施しているため、塩素、硫酸塩、アルカリ、酸に対する高い耐性があり、紫外線にも耐性があります。
  • 底面のシリコン化PPフィルムは簡単に剥がして冷間接着できます。
  • トーチを使用する必要がないため、時間、労力、コストを節約できます。
仕様
  • Thickness: 1.5 mm or 1.6 mm

    Length: 15/20 m

    Width: 100 cm

    Waterproof : 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold : ≤ - 20 °C

    Softening Point : ≥ 105 °C

    Tensile properties (Length/Width) : 300/200 N/50 mm

    Elongation XL Film (L/W) : 210/160 %

    Impact resistance : > 220 N

    Tear strength XL film : 340/310 n/mm

    Water vapor properties : min 20 000

技術仕様
  • Unique refRavaproof-Stickystoper
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

アジア