製品の公開
Ravaproof Stoperproof H

Ravaproof Stoperproof H

Google翻訳”,

地下および防水工事での単層水平防水用途向けに設計された、安全で実用的な新世代の防水膜システムです。

  • 単層
  • 保護コンクリートは不要
  • フリーレイアウト
  • 簡単で素早い1回限りの申請
  • 時間、コスト、労力の節約

極めて柔軟なエラストマー特殊配合により、打設直後のコンクリートに優れた接着力と持続性を提供します。高強度フェルトは、静水圧、浸透性物質、重量物貯蔵材料に対する優れた耐性を備えています。STOPERproof により、保護コンクリートは不要になります。

特徴

ビチューメン構造: SBS と特定の熱可塑性ポリマーを高濃度で配合して改質したビチューメンの特殊配合で設計された高性能エラストマー膜。

RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR の補強:特殊ポリエステルと高強度不織布ポリエステル フェルトで構成された超強力な二重補強システム。

RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM 用補強材:高強度ポリエステル キャリア。

RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM 用補強材:高強度ポリエステル キャリア。

表面:特殊砂

底面: PEフィルム

重ね合わせ許容量: 5cmの粘着剤+5cmのPEフィルム

利点

  • 打設したばかりのコンクリートの硬化中に発生する水和熱を利用することで、特殊な配合により、連続的かつ均質で完璧な接着を実現し、空気や水の浸入を防ぎます。
  • 小さな漏れがあったとしても、その漏れは正確な箇所でブロックされるため、グラウトを注入することで簡単に修復できます。
  • 静水圧、引き裂き、衝撃に対する優れた耐性。
  • 建設現場における侵入物、歩行者通行、重量物保管資材に対する優れた耐性。
  • 特殊な配合のメンブレンと微細砂が保護層を形成します。これにより、STOPERproofは保護コンクリートを必要とせず、防水システムに直接作用します。
  • コンクリートが硬化し始めると、水和熱によって細かい砂の表面がわずかに柔らかくなり、膜がコンクリートに完全に結合できるようになります。
  • 膜は圧縮された土壌またはグラウトの上に自由に敷かれます。
  • 自己接着式およびノー​​トーチ塗布式のオーバーラップ


仕様
  • Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: 3,5 mm(±0,2)

    Please review the uploaded tds and brochures for product specifications RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM and RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM

    SPECIFICATION FOR RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR:

    Mass per unit area: max 5.2 kg/m2

    Length: 8 m 

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa 

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width):  1100/900 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) :  ± 45/50 %

    Impact resistance : 1500 mm

    Resistance to static loads : min 25kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 300/300 N

    Joint sheer resistance : ≥ 1100 N/50 mm

    Hydrostatic Pressure ASTM D5385 : ≥ 70 (100) m (psi)
    Lateral Water Migration ASTM D5385 : ≥ 70 (100)  m (psi)
    Stripping from the concrete to which ASTM D903 : 4850 N/m
    it adheres Adhesion to the poured concrete EN 1372 : 3,70 N/mm

    Peel resistance of joints EN 12316-1: 250 N/50mm 

技術仕様
  • Unique refRavaproof-Stoperproof-H
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

アジア