製品の公開
TH160 Maximum Thermal Protection Doors
Raynor Garage Doors

TH160 Maximum Thermal Protection Doors

Google翻訳”,

熱保護を最大限にするには、耐久性とエネルギー効率に優れた Raynor TH160 セクショナル ドアをお選びください。 Raynor 独自のプロセスにより、業務用ドアの内部空間の 100% を省エネのポリウレタン フォーム断熱材で満たし、並外れた14.86 の R 値を実現します。このプロセスは、優れた構造的完全性のための優れたフォーム密度も提供します。 TH160 は、耐腐食性の硬質アルミニウム リテーナーや EPDM ラバー フロア シールなどの標準機能を備えており、長持ちするように作られています。

仕様
  • TH160 Features and Options

    Raynor TH160 commercial doors are available with numerous features and options, including those listed below.

    Maximum Thermal Protection

    Energy-saving polyurethane foam insulation is used to deliver exceptional R-values.

    Reduced Airflow

    Dual vinyl barriers dramatically reduce air infiltration. A true thermal break prevents heat loss and eliminates any metal-to-metal contact between surfaces.

    Rugged Hardware and Springs

    The TH160 door comes packaged with the right combination of long-lasting hardware, track, and springs to precisely match your door’s size and application. A QuikClip™ pre-assembled track option is also available.

    Decreased Energy 

    CostsTH160 doors help reduce energy costs with a U-shaped, vinyl bottom weatherseal and sturdy aluminum retainer.

技術仕様
  • Unique refth160-maximum-thermal-protection-doors
  • コレクションセットCommercial Sectional Insulated Garage Doors
  • コレクションHigh Thermal Performance
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア

対応地域

北米