製品の公開
Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401

Google翻訳”,

Raypak の Hi Delta ss Hydronic Boilers ファミリー (HD151-HD401) は、鋳鉄製ヘッダーを備えた銅製フィン付きチューブ熱交換器を特徴としており、屋内および屋外のすべてのモデルが認定されています。

特徴:

  • 全モデル屋内/屋外認定済み。
  • 特許取得済みのバーナー「セキュリティ ブランケット」は、段階的な燃焼を強化し、設置や起動の問題を最小限に抑え、バーナーを金属疲労から保護します。
  • 85% AFUE (84%TE - H3 - HD401)
  • 最低入水温度105ºF。
  • 鋳鉄ヘッダー付き銅フィンチューブ熱交換器。銅ニッケルチューブも利用可能、オプションで真鍮ヘッダーも利用可能。
  • 2段階操作。モデルHD151 - HD301の屋外リセット付き電子コントローラ
  • vサイドウォール通気口対応。ほとんどの用途で抽出装置は必要ありません。
  • ダクト式燃焼空気に対応。TruSeal® CSA 認定の直接排気も利用可能。
  • SCAQMD 規則 1146.2 に準拠して認定されています。
  • 天然ガスまたはプロパンガスがご利用いただけます。
仕様
    • TruSeal® direct vent 
    • Sealed combustion chamber 
    • 100% Factory fire-tested 
    • Efficiency: 
      • HD151 - HD301 85% AFUE 
      • HD401 - 84% Thermal 
    • Maximum outlet temperature: 240°F 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F 
    • Thermal-shock proof heat exchanger 
    • Limited twenty-year thermal shock warranty 
    • Limited ten-year closed-system heat exchanger warranty 
    • Status display LED’s 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified fan-assisted – ultra-low NOx < 20 ppm 
    • Patented burner security blanket 
    • Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refHi-Delta-ss-Hydronic-Boilers-HD101-HD401
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションHydronic Boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Boilers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment