製品の公開
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
    Raypak

    Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater

    Google翻訳”,
    耐久性を追求した設計。確かな性能。

    今日の商業用温水需要を満たすために設計されたTorin™は、高効率で持続可能な製品を提供します。
    優れた性能と信頼性の高い寒冷地での動作、そして省スペース設計が
    狭い機械室や改修用途向け。同クラスで唯一、高​​温環境下でも優れた性能を発揮することが実証されているソリューション。
    TorinTMは、低い周囲温度でも温水が供給され、企業の温水ニーズを満たすという安心感を提供します。
    信頼性が最も重要なあらゆる場面で、その期待に応えます。

    主なメリット

    • 極限条件下でも性能を発揮し、周囲温度が-13°F(-25°C)という低温でも効率的に動作します。
    • 最大4.5のCOP値を達成し、エネルギーコストを大幅に削減します。
    • Energy Star®認証取得済み(法令遵守および補助金対象)。
    • コンパクトな設計により、設置面積は業界トップクラスで、主要競合製品と比較して平均36%小さくなっています。(公開されている仕様に基づき、同等のモデルの平均と比較したユニット全体の設置面積に基づいています。)
    • Sky-35タッチスクリーンインターフェースにより、設定と監視が容易になります。設置業者や施設管理者にとって操作が簡素化されます。
    • 屋内・屋外両用に対応し、シングルパスまたはマルチパス配管オプションにより、幅広いシステム設計に対応可能です。
    • 冗長性と容量向上のため、最大16台までカスケード接続可能です。
    • 幅広い用途に対応できるよう設計されたこのシステムは、信頼性の高い家庭用温水供給と暖房を提供します。

    理想的な用途

    • ホテル・ホスピタリティ業界 - 需要が高い
    • 学校・大学 - キャンパス全体
    • 政府機関およびオフィスビル - エネルギー重視
    • 集合住宅 - 改修準備完了
    仕様
    • Raypak Model — RMHPHDA068VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 25A
        • MCA: 33.5A
        • Overcurrent protection device size: 40A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 68,000 BTU/hr*
        • Power Input: 4.9 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 8.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 25 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–15 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 4.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: (not shown in this column — value cut off in screenshot)
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 42"

      Raypak Model — RMHPHDA120VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 34A
        • MCA: 44.8A
        • Overcurrent protection device size: 50A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 120,000 BTU/hr*
        • Power Input: 9.8 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 12.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 34 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–20 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 2.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: 483 lbs
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 58"
    技術仕様
    • Unique reftorin-commercial-air-to-water-heat-pump-water-heater
    • コレクションセットCommercial Water Heating
    • コレクションAir To Water Heat Pump Water Heater
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)38.75
    • 幅(inch)23.06
    • 奥行き(inch)49.25
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 36.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters