製品の公開
Hip Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel
RCP Shelters

Hip Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Google翻訳”,

管鋼は、中空の円形、正方形、または長方形の部材に成形された鋼材を利用した耐久性のある建築材料であり、隠れた接続を可能にして、きちんとしたきれいな完成品を作成します。

構造の安定性を最大限に高めるためにすべての面が下向きに傾斜している 4 面の長方形の屋根は、日光、風、雨からの保護に優れています。

特徴

  • 登録されたプロのエンジニアによって封印された図面と無料の基礎設計
  • 24 ゲージ露出ファスナー金属屋根
  • 工場粉体塗装チューブスチールフレーム
  • 4:12 屋根ピッチ
  • 隠れたボルト締結
  • 鳥や動物がねぐらを作る場所がない
  • 低メンテナンス
  • 現場溶接は不要
仕様
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12


技術仕様
  • Unique refhip-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • コレクションセットTube Steel
  • コレクションHip
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ガゼボ
  • Uniclass2015コードPr_20_65_78_58
  • Uniclass2015詳細Open sided shelters
  • MasterFormat 2014 コード10 73 00
  • MasterFormat 2014 タイトルProtective Covers
  • OmniClassNumber23-19 29 13 11
  • OmniClassタイトルGeneral Purpose Shelters

対応地域

北米