製品を公開する
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
    Record

    Sliding Door S16 with underfloor drive

    Google翻訳,

    カーテンウォールホスト型Revitファミリ

    床下スライドドアS 20 SUは実績のある製品です

    従来の天井取り付け式に代わる選択肢

    スライドドア駆動装置で、以下の要件を満たしています。

    現代の建物。ほとんど目に見えない駆動システム

    あらゆる入り口エリアを強化し、建物が

    最高の状態で見える。ドアは上に傾けることができ、

    10°で、特殊なアーキテクチャにもうまく統合できます。

    最大幅3,000mmまでの通路

    また、高さ3,000mmまで対応可能です。

    規格(EN 16005)に準拠。

    レコードS20SUスライドドアの駆動コンセプト

    実績のあるSystem 20ドライブシステムをベースにしており、

    過酷な屋外用途に適しています。

    ステンレススチール製のハウジング、密閉型ドライブモジュール、

    特別な土砂排水システム、安全で

    最適な動作が保証されます。

    仕様
    • Product features

      – Invisible, concealed installation

      – For single and double-leaf doors with different dimensions

      (see table)

      – Modular, flexible system based on the record System

      20

      – Seamless integration in all-glass façades

      – Quiet drive technology

      – Long service life with regular maintenance

    技術仕様
    • 固有参照番号sliding-door-s16-03
    • 製品ファミリSliding Door
    • 製品グループby Record
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass 2015 コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 説明Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClass 番号23-17 11 13 19
    • OmniClass タイトルSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II コードB2030
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Doors