Unique ref.: | redbuilt-parallel-redl_redw |
---|---|
ブランド名: | RedBuilt |
製品ファミリー: | Construction |
製品グループ: | Wood Trusses |
公開日: | 2018-10-17 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
製品URL: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
設置方法: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/redbuilt/product/redbuilt-parallel-redl_redw
主なマテリアル: | Wood |
---|---|
副マテリアル: | Steel |
デザイン: | United States |
製作国: | United States |
BIMobject カテゴリー: | 建設 - フレーム・トラス |
---|---|
UNSPSC 名前: | Wood trusses |
UNSPSC コード: | 30103606 |
Uniclass 1.4 コード: | L3523 |
Uniclass 1.4 詳細: | Trusses |
Uniclass 2.0 コード: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 詳細: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 コード: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 詳細: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
OmniClass Number: | 23-13 35 19 13 17 |
OmniClass Title: | Wood Trusses |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | MSR Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | MSR Lumber |
BIMobject®