製品を公開する
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black
    Reece

    Memo Freya Extended Single Bowl Sink No Taphole Granite Black

    Google翻訳,
    天然素材から作られたフレイヤは、耐久性に優れているだけでなく、驚くほど美しいシンクです。大胆なブラックと洗練されたホワイトの2色展開で、80%クォーツ製。耐熱性、耐傷性、耐衝撃性、耐汚染性に優れています。メモのシンクアクセサリーを使えば、シンクの機能性をさらに高めることができます。これらのアクセサリーは、当社のシンクシリーズと完璧に調和するように巧みに設計されています。フレイヤは、柔軟な構成、豊富な設置オプション、そして時代を超越した大胆なデザインで、どんなキッチンにもぴったりです。
    技術仕様
    • 固有参照番号2411003
    • 製品ファミリMemo
    • 製品グループFreya
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)218
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)460
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア