製品の公開
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    モダンなコーナーガス暖炉

    リージェンシー シティ シリーズ シカゴ コーナー両面ガス暖炉を使用すると、部屋のどちら側からでも複数の景色を望むことができる柔軟な設計が可能です。

    CC40LE デザイナー ガス暖炉の主な特徴:

    • 遮るもののないきれいな火災の眺め
    • 目に見えないガラス製安全バリア
    • 炎の絵を強調する反射エナメルまたはガラス パネル (オプション)
    • テレビを焚き火の真上に置く
    • 炎を強調するインテリアライトを標準装備
    • 暖炉の端まであらゆる仕上げ材を使用し、木材も使用してください。
    • 天然ガスまたはプロパン
    • Proflame II リモコン (付属)
    • ダイレクトベントまたはパワーベントとして利用可能
    仕様
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    技術仕様
    • Unique refchicago-corner-40le-gas-fireplace
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションCorner Gas Fireplace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    北米