製品の公開
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove
Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Regency® Cascades™ F1500 Wood Stove

    Google翻訳”,

    小型ハイブリッド触媒薪ストーブ
    Regency Cascades F1500は、Eco-Boostトリプルバーンテクノロジーを搭載した小型ハイブリッド薪ストーブです。コンパクトなボディに高効率ヒーターを凝縮し、暖房能力、長時間燃焼、そして低排出ガスを実現しています。この触媒ストーブは、効率と燃焼時間を向上させ、そして何よりも重要なのは、排出ガスを驚異的な1.0グラム/時まで劇的に削減することです。Regency Cascades F1500は、ストーブ本体と触媒燃焼器の両方に業界最高の保証が付いています。

    F1500 薪ストーブの主な特徴:

    • 熱を放射するセラミックガラスを備えた広い火の鑑賞エリア
    • 木製仕上げのハンドル
    • 曲がったり壊れたりしない頑丈な鋳造ヒンジ
    • 頑丈な鍛造鋼製の調整可能なカムロックにより、長期間にわたってしっかりとしたドアの密閉が保証されます。
    • フロントマウントエア調整と触媒バイパス
    • エア&バイパス安全操作ツール
    • 読みやすい触媒温度計は、ストーブの燃焼時間と効率を最大限に高めるのに役立ちます
    • 高性能のレンガ張りの暖炉が熱を反射します
    • 目立たないエアウォッシュカーテンがガラスを清潔に保ちます
    • 丸太の転がりを防ぐための厚手の鋼製丸太固定具
    • 溶接されたアッシュリップは曲がったり壊れたりしません
    • リアヒートデフレクターによりクリアランスを狭めることができる
    • トレーラーハウスとアルコーブが承認されました
    • トリプルバーンテクノロジーにより、より長く、より完全な燃焼を実現
    • 業界で最も包括的な限定生涯保証付き
    • オリジナル触媒の10年間100%保証
    • 米国バイオマス税額控除対象
    仕様
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.24,488
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info78%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)
      84%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      up to 10 hrs.
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    技術仕様
    • Unique reff1500-wood-stove
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションWood Stove
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_97
    • Uniclass2015詳細Wood-burning stoves
    • MasterFormat 2014 コード10 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Stoves
    • OmniClassNumber23-33 15 13
    • OmniClassタイトルHeating Stoves

    対応地域

    北米