製品の公開
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Google翻訳”,

    大型ハイブリッド触媒薪ストーブ

    強火で燃え盛る炎を存分にお楽しみいただくか、ストーブ前面の便利なシングルレバーエアコントロールで炎を調節し、弱火で美しく輝く燃えさしをお楽しみください。お好みに合わせてお選びください!

    Regency Pro-Series F3500 大型ハイブリッド薪ストーブは、エコブーストトリプルバーンテクノロジーを搭載したRegencyのオリジナルストーブの一つです。付属の温度計が「アクティブ」範囲に入ったら、バイパスコントロールを使って触媒を作動させましょう。環境に優しく、より長く、より安定した炎の燃焼をお楽しみいただけます。

    ドアを170度完全に開くと、最大60ポンド(約20インチ)の薪を前後左右に一度に積み込むことができます。また、目立たないアッシュリップが新しいストーブの前面の床を清潔に保ちます。付属のリアヒートデフレクターを使えば、業界最小の設置スペースを確保でき、ご自宅のどこにでも設置できます。

    F3500 薪ストーブの主な特徴:

    • 木材を前後または左右に積み込む
    • 熱を放射するセラミックガラスを備えた広い火の鑑賞エリア
    • 曲がったり壊れたりしない頑丈な鋳造ヒンジ
    • 頑丈な鍛造鋼製の調整可能なカムロックにより、長期間にわたってしっかりとしたドアの密閉が保証されます。
    • フロントマウントエア調整とサイドマウント触媒バイパス
    • 読みやすい触媒温度計は、ストーブの燃焼時間と効率を最大限に高めるのに役立ちます
    • 高性能のレンガ張りの暖炉が熱を反射します
    • 目立たないエアウォッシュカーテンがガラスを清潔に保ちます
    • 溶接されたアッシュリップは曲がったり壊れたりしません
    • リアヒートデフレクターによりクリアランスを狭めることができる
    • トレーラーハウスとアルコーブが承認されました
    • 170°開くドアで荷物の積み込みが簡単
    • 頑丈な3/16インチのスチール製火室
    • トリプルバーンテクノロジーにより、より長く、より完全な燃焼を実現
    • 業界で最も包括的な限定生涯保証付き
    • オリジナル触媒の10年間100%保証
    • 米国バイオマス税額控除対象
    仕様
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.88,000
      EPA-Tested BTUs/hr.30,659
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info76%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)82%
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Log Size20"
      Burn Time
      Up to 24 hrs
      Firebox Capacity
      3.0 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.1
      View Area181 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)26 in.
      Height
      36 in.
      Depth28 in.


    技術仕様
    • Unique reff3500-wood-stove
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションWood Stove
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_97
    • Uniclass2015詳細Wood-burning stoves
    • MasterFormat 2014 コード10 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Stoves
    • OmniClassNumber23-33 15 13
    • OmniClassタイトルHeating Stoves

    対応地域

    北米