製品の公開
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    特大のモダンなガス暖炉

    リージェンシー シティ シリーズ ニューヨーク ビュー リニア ガス暖炉は、火がシームレスにはっきりと見えるのが特徴で、あらゆる装飾スタイルに統合できます。

    CV72E デザイナー ガス暖炉の主な特徴:

    • 遮るもののないきれいな火災の眺め
    • 目に見えないガラス製安全バリア
    • 炎の絵を強調する反射エナメルまたはガラス パネル (オプション)
    • テレビを焚き火の真上に置く
    • 炎を強調するインテリアライトを標準装備
    • 暖炉の端まであらゆる仕上げ材を使用し、木材も使用してください。
    • ダイレクトベントまたはパワーベントとして利用可能
    仕様
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr46,50045,500
      Turn Down BTU32,00036,000
      Efficiency63.06%63.83%
      EnerGuide Rating51.81%60.61%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Room SizeExtra Large
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Width of Opening
      Width (front)72 in.
      Height15 in.
    技術仕様
    • Unique refnew-york-view-72-gas-fireplace
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションSingle-Sided Gas Fireplace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    北米