製品の公開
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Google翻訳”,

    屋外ガス暖炉バーナー

    カスタム アプリケーションの場合、リージェンシー プラトー アウトドア バーナーは、あらゆる屋外景観に合わせたリニア ステンレススチール バーナーのデザインの多様性をもたらします。あなたがランドスケープ デザイナーであっても、屋外のリビング スペースの改修を検討している住宅所有者であっても、リージェンシー プラトーの屋外用バーナーは、屋外のオアシスに無限のデザインの可能性を生み出します。

    Regency の屋外バーナーは、30、50、60、80、または 100 インチの火災機能を作成するために使用できます。ほぼすべての用途に最適なサイズ範囲です。

    PTO30 アウトドアバーナーの主な特徴:

    • 屋外での使用に特化したステンレスバーナー
    • 2 つのバーナーを端から端まで接続して、印象的な 60 インチのリニア バーナーを作成します。
    • パッケージ化されたフレームキットが利用可能で、測定や切断は不要です。
    • 天然ガスまたはプロパンで動作します
    • 耐候性オン/オフスイッチ付き電子点火
    • 炎が消えると安全弁がガス/プロパンを遮断します
    • 電池式で電気配線にかかる費用を数千ドル節約
    • 商業用または住宅用アプリケーションに利用可能なハードワイヤー キット
    • 屋外設置のみ承認済み
    • 業界で最も包括的な限定永久保証が付いています
    仕様
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr50,00049,000
      Turn Down BTU50,00049,000
      General Specifications
      Product SizeUnknown
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Finished Top Dimensions
      Width (front)41 1/2 in.
      Depth17 in.
    技術仕様
    • Unique refpto30-outdoor-gas-burner
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションOutdoor Gas Burner
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    北米