製品の公開
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Google翻訳”,

    現代的なガスコンロ

    Regency Atmosphere GS33Eは、電子点火の手軽さで、どんなご家庭にも洗練された現代的な暖房ソリューションを提供します。3面から炎が見えるデザインと、美しいインフュージョンバーナー技術を採用したこの高出力暖房機の前では、どこに座っても快適に暖まることができます。

    GS33E自立型ガスコンロの主な特徴:

    • リアルな炎の巻き込みを実現するインフュージョンバーナー技術
    • 炎をはっきりと見ることができるインビジメッシュ安全スクリーン
    • 複数のベース、ログセット、インテリアオプションをご用意しています。
    • 極寒の気候でも十分な暖房能力を発揮します。
    • 3面から炎を鑑賞でき、どの角度からでも素晴らしい炎の映像を楽しめます。
    • 電子点火システム
    • プロフレーム2リモコン
    • 可変速ブロワー
    • 燃えさしのベッド照明
    • 天然ガスまたはプロパン
    仕様
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrinfo38,00036,000
      Turn Down BTU26,00029,000
      Efficiency67.77%65.92%
      EnerGuide Rating58.58%57.58%
      Unit DimensionsIN
      Width (front)28 1/4 in.
      Height33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    技術仕様
    • Unique refregency-atmosphere-gs33e-gas-stove
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションGas Stoves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Stoves
    • OmniClassNumber23-33 15 13
    • OmniClassタイトルHeating Stoves