製品の公開
Seattle See-Through 50 (CST50E)
Seattle See-Through 50 (CST50E)

    Seattle See-Through 50 (CST50E)

    Google翻訳”,

    ミディアムシースルーガス暖炉

    シアトルシースルー50インチモデルは、絶大な人気を誇るシティシリーズラインナップに新たに加わった魅力的な製品です。シティシリーズ初のシースルーデザイナーガス暖炉で、比類なきシティビューを2部屋からお楽しみいただけます。シティシリーズ全ラインナップの優れた機能をすべて備え、フレームレスで炎を眺めることができます(しかも2方向から!)。暖炉の縁まであらゆる素材で仕上げることができ、リージェンシー特許取得のクールウォールシステムでテレビやアート作品を安心して掛けられます。

    CST50E デザイナーガス暖炉の主な特徴:

    City Series のモダン暖炉が提供するものをご覧ください。

    • 両面で2部屋で楽しめる
    • 火のきれいな遮るもののない眺め
    • 目に見えないガラスの安全バリア
    • 炎の絵を強調する反射エナメルまたはガラスパネル(オプション)
    • 火の真上にテレビを置く
    • 炎を強調する標準室内灯
    • 暖炉の端まで、木材などあらゆる仕上げ材を使用してください。
    仕様
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

      " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
      35,00033,000
      Turn Down BTU19,00017,000
      Efficiency62.39%64.30%
      EnerGuide Rating57.49%60.55%


      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent


      Unit DimensionsInches
      Width (front)50 in.
      Height18 in.
      Depth15 in.
    技術仕様
    • Unique refSeattle-See-Through-50-CST50E
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションTraditional Gas Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace