製品の公開
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Seattle See-Through 60 Gas Fireplace

    Google翻訳”,

    大きなシースルーガス暖炉

    Seattle See-Through 60 インチ モデルは、当社の非常に人気のある City シリーズ ラインナップへの素晴らしい追加です。シティ シリーズ初のシースルー デザイナー ガス暖炉を備えた 2 つの部屋から、比類のないシティ ビューをお楽しみください。当社の City シリーズ ラインナップ全体の優れた機能をすべて備えており、フレームレスで火の眺めを楽しむことができ (現在は 2 つの側面から!)、暖炉の端をあらゆる素材で直接仕上げることができ、リージェンシーの特許取得済みの機能を使用してテレビやアートワークを心配することなく掛けることができます。クールウォールシステム。

    CST60E デザイナーガス暖炉の主な特徴:

    • 両面でデュアルルームで楽しめます
    • 遮るもののないきれいな火災の眺め
    • 目に見えないガラス製安全バリア
    • 炎の絵を強調する反射エナメルまたはガラス パネル (オプション)
    • テレビを焚き火の真上に置く
    • 炎を強調するインテリアライトを標準装備
    • 暖炉の端まであらゆる仕上げ材を使用し、木材も使用してください。
    仕様
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU21,00019,500
      Efficiency64.04%65.61%
      EnerGuide Rating60.21%62.48%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)63 7/8 in.
      Height18 in.
      Depth19 1/2 in.
    技術仕様
    • Unique refseattle-see-through-60-gas-fireplace
    • コレクションセットFireplaces
    • コレクションSee-Through Gas Fireplace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems