製品の公開
SLASH2 CR1497 LED2250-840 DIR ELOX ONF
REGENT

SLASH2 CR1497 LED2250-840 DIR ELOX ONF

Google翻訳”,
天井埋め込み型照明器具 Slash 2 HPE (High Performance Efficiency)、LED 付き、システム電力: 21 W、照明器具の光束 2250 lm、演色評価数 CRI > 80、色温度 4000 K、昼白色、色許容差 SDCM 3、LED 寿命 L80 75,000 時間、光生物学的安全性: 照明器具は危険をもたらさない (RG0)、230 V、直接光放射、天井トリム付きアルミニウム製ナチュラルカラー陽極酸化処理済み照明器具プロファイル、ポリカーボネート (PC) 製ディフューザー、APD (Added Performance Diffuser)、OpalLed、一体型コントロール ギア 1 個、オン/オフ、Regent 認定 MINERGIE®-Modul 照明器具 SAFE 2019 (Re-0288)、照明器具は Minergie 認定照明器具保護クラス I の厳格な要件に準拠、侵入保護 IP20、グロー ワイヤー テスト850 °C、衝撃強度: IK 08 この製品には、エネルギー効率クラス B の光源が含まれており、EPREL 登録番号: 1249140 L = 1497 mm、B = 61 mm、EL = 1486 mm、EB = 48 mm、ET = 70 mm
仕様
  • Features

    • Streamlined design makes for perfect integration into ceiling architecture
    • Uniform lines of light
    • No visible screws
    • Pre-wired batten luminaire with ICT-Instant Contact - Technology cut-in contact clips
    • LED batten luminaire replaceable on site

    Specifications

    • Available as recessed ceiling and recessed wall luminaire, as ceiling and wall mounted luminaire, as channel lighting system and, with appropriate accessories, as pendant luminaire
    • Direct light emission
    • ICT cut-in contact clips, black
    • Electronic control integrated
    • support profile and system components to be ordered separately
    • Versions with emergency unit available
    • ON/OFF + DALI

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, reception rooms, counters
    • Retail & Hospitality
      hotels, restaurants
技術仕様
  • Unique refLED2250-840
  • コレクションセットLinear luminaires
  • コレクションSlash
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000028
  • ETIM 名Lamps
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ