REHAU の SYNEGO ウィンドウには、EcoPuls 製品ラベルが付いています。これは、ウィンドウ プロファイルに 40% 以上のリサイクル物が含まれていることを意味します。 REHAU は、このポジティブなエコロジカル フットプリントを表しています。窓の快適さと、持続可能な製品を選んだという喜びをお楽しみください。
二重に持続可能
断熱窓の優れた断熱特性により、長期にわたって SYNEGO 窓で環境に良いことをしていることも保証されます。居住空間に設置するだけで、現在の標準的な窓と比較して最大 45% 高い断熱性を実現します*。これにより、エネルギーを節約し、快適な暖かさを提供し、資産の価値も高めます。
したがって、IFT ガイドラインに準拠したパッシブ ハウスの適合性は、中程度のシール (MD) を備えたバージョンの SYNEGO ウィンドウで確認されました。
SYNEGO 窓は騒音をシャットアウトします。
周囲がどんなに騒がしくても、快適に感じてください。
意識していなくても、騒音は病気になります。研究によると、交通騒音に定期的にさらされると、心血管疾患のリスクが大幅に高くなることが示されています。ストレスの原因となるノイズは放置してください。 SYNEGO の特別な構造の深さにより、特別な機能ガラスを使用することができ、遮音性が向上し、静かでリラックスした家になります。
プレミアム防音
SYNEGO ウィンドウは、オプションのセンター シール システムを装備しているため、生活の質の向上を保証し、騒音を最大 47 デシベル低減します。これは、数メートル離れた芝刈り機の量です。したがって、SYNEGO ウィンドウは最大 26 倍のノイズ低減を実現します。
抵抗クラス RC 3 までの安全性
抵抗クラス RC 1 の窓は盗難防止効果が低いため、比較的短時間で克服できます。一方、より高い耐性クラスでは、かなり長い時間と、とりわけ重いツールが必要になります。 SYNEGO ウィンドウは、抵抗クラス RC 2 を簡単に達成できます。また、抵抗クラス RC 3 の要件も、適切な追加手段で簡単に満たすことができます。
とどまる色の喜び。
400種類以上の豊富なデザインからお気に入りのカラーが見つかります。内側と外側の色を個別に選択できます。たとえば、外側は無煙炭、内側はクラシック ホワイトなどです。どのような決定を下したとしても、数年後も窓は初日と同じように見えるので安心できます。当社の塗料と装飾は耐変色性と耐候性に優れているためです。
スリムなデザイン
SYNEGO の窓は、スリムなデザインのサッシが印象的です。フランスの両開きソリューションのおかげで、中央セクションは特にフィリグリーで、生活空間に十分な光をもたらします.
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
北マケドニア |