製品の公開
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    Google翻訳”,


    REHAU の SYNEGO ウィンドウには、EcoPuls 製品ラベルが付いています。これは、ウィンドウ プロファイルに 40% 以上のリサイクル物が含まれていることを意味します。 REHAU は、このポジティブなエコロジカル フットプリントを表しています。窓の快適さと、持続可能な製品を選んだという喜びをお楽しみください。

    二重に持続可能
    断熱窓の優れた断熱特性により、長期にわたって SYNEGO 窓で環境に良いことをしていることも保証されます。居住空間に設置するだけで、現在の標準的な窓と比較して最大 45% 高い断熱性を実現します*。これにより、エネルギーを節約し、快適な暖かさを提供し、資産の価値も高めます。
    したがって、IFT ガイドラインに準拠したパッシブ ハウスの適合性は、中程度のシール (MD) を備えたバージョンの SYNEGO ウィンドウで確認されました。

    SYNEGO 窓は騒音をシャットアウトします。
    周囲がどんなに騒がしくても、快適に感じてください。
    意識していなくても、騒音は病気になります。研究によると、交通騒音に定期的にさらされると、心血管疾患のリスクが大幅に高くなることが示されています。ストレスの原因となるノイズは放置してください。 SYNEGO の特別な構造の深さにより、特別な機能ガラスを使用することができ、遮音性が向上し、静かでリラックスした家になります。
    プレミアム防音
    SYNEGO ウィンドウは、オプションのセンター シール システムを装備しているため、生活の質の向上を保証し、騒音を最大 47 デシベル低減します。これは、数メートル離れた芝刈り機の量です。したがって、SYNEGO ウィンドウは最大 26 倍のノイズ低減を実現します。

    抵抗クラス RC 3 までの安全性
    抵抗クラス RC 1 の窓は盗難防止効果が低いため、比較的短時間で克服できます。一方、より高い耐性クラスでは、かなり長い時間と、とりわけ重いツールが必要になります。 SYNEGO ウィンドウは、抵抗クラス RC 2 を簡単に達成できます。また、抵抗クラス RC 3 の要件も、適切な追加手段で簡単に満たすことができます。

    とどまる色の喜び。
    400種類以上の豊富なデザインからお気に入りのカラーが見つかります。内側と外側の色を個別に選択できます。たとえば、外側は無煙炭、内側はクラシック ホワイトなどです。どのような決定を下したとしても、数年後も窓は初日と同じように見えるので安心できます。当社の塗料と装飾は耐変色性と耐候性に優れているためです。

    スリムなデザイン
    SYNEGO の窓は、スリムなデザインのサッシが印象的です。フランスの両開きソリューションのおかげで、中央セクションは特にフィリグリーで、生活空間に十分な光をもたらします.

    仕様
    • Elevation width frame/sash:109mm to 175mm
      overall depth:80mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0.94 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 47 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210): up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    技術仕様
    • Unique refSYNEGO_NL_WINDOW
    • コレクションセットREHAU | SYNEGO_NL
    • コレクションREHAU | SYNEGO_NL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード06 46 13
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Door and Window Casings
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得