製品の公開
KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Google翻訳”,

メリットと特徴

Rehlko プレミアム品質

  • Rehlkoは発電セットと付属品の一括供給責任を担っています
  • 発電機セット、そのコンポーネント、幅広いオプションは完全に開発され、プロトタイプがテストされ、工場で製造され、生産テストが行​​われました。
  • 発電機セットはISO8528-5性能クラスG3に従って設計されており、定格負荷を1ステップで受け入れます。

レルコプレミアムパフォーマンス

エンジン

  • 先端技術のコモンレール噴射エンジンによる低燃費
  • 高電力密度による省スペース
  • 低温始動能力
  • メンテナンス間隔が長い

オルタネーター

  • 業界トップクラスのモーター始動能力を提供
  • 10秒間に300%を超える過電流を許容する励磁システム
  • クラスHの絶縁とIP23で構築

冷却

  • 電動ラジエーターファンを使用した柔軟なソリューション
  • 高温・高高度対応製品もご用意

コントロールパネル

  • Rehlkoの幅広いコントローラは、機器に期待される信頼性とパフォーマンスを提供します。プログラミング、管理、診断を簡単かつ効率的に行うことができます。

Rehlkoのワールドワイドサポート

  • スタンバイ アプリケーションに対する標準の 3 年間または 1000 時間の限定保証。
  • 主電源アプリケーション向けの標準 2 年間または 8700 時間の限定保証。
  • 世界的な製品サポート
技術仕様
  • Unique refRPS-50-KD2500-E-05
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2555
  • 幅(mm)2442
  • 奥行き(mm)4566
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)15817
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア 北米 南アメリカ