製品の公開
T1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
T1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    T1400, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Google翻訳”,

    メリットと特徴

    Rehlko プレミアム品質

    • Rehlkoは発電セットと付属品の一括供給責任を担っています
    • 発電機セット、そのコンポーネント、幅広いオプションは完全に開発され、プロトタイプがテストされ、工場で製造され、生産テストが行​​われました。
    • 発電機セットはISO8528に従って設計されています

    レルコプレミアムパフォーマンス

    エンジン

    • シンプルな設計により、最適な機能性能を実現し、高い信頼性を実現
    • あらゆる負荷で高いエンジン性能を発揮する高性能ターボチャージャー
    • 操作とメンテナンスが簡単:日常のメンテナンスが必要なアクセサリは、エンジンの同じ側に便利に配置されています。

    オルタネーター

    • 業界トップクラスのモーター始動能力を提供
    • 10秒間に300%を超える過電流を許容する励磁システム
    • クラスHの絶縁とIP23で構築

    冷却

    • 機械式または電動式ラジエーターファン(発電機の種類によって異なります)を使用したコンパクトで完全なソリューション
    • 高温・高高度対応製品もご用意

    コントロールパネル

    • Rehlkoの幅広いコントローラは、機器に期待される信頼性とパフォーマンスを提供します。プログラミング、管理、診断を簡単かつ効率的に行うことができます。

    Rehlkoのワールドワイドサポート

    • スタンバイ アプリケーションに対する標準の 2 年間または 1000 時間の限定保証。
    • プライムパワーアプリケーション向けの標準 1 年間または 2500 時間の限定保証。
    • 世界的な製品サポート
    技術仕様
    • Unique refKPS-50-T1400
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2365
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)4317
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • IFC分類発電機
    • UNSPSC名称Diesel generators
    • UNSPSC26111601
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア 北米 南アメリカ