製品の公開
T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator
T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator

    T11U, 60 Hz, Industrial Diesel Generator

    Google翻訳”,

    メリットと特徴

    Rehlko プレミアム品質

    • Rehlkoは発電セットと付属品の一括供給責任を担っています
    • 発電機セット、そのコンポーネント、幅広いオプションは完全に開発され、プロトタイプがテストされ、工場で製造され、生産テストが行​​われました。
    • 発電機セットはISO8528-5性能クラスG3に従って設計されており、定格負荷を1ステップで受け入れます。

    レルコプレミアムパフォーマンス

    エンジン

    • 先端技術のコモンレール噴射エンジンによる低燃費
    • 高電力密度による省スペース
    • 低温始動能力
    • メンテナンス間隔が長い

    オルタネーター

    • 業界トップクラスのモーター始動能力を提供
    • 10秒間に300%を超える過電流を許容する励磁システム
    • クラスHの絶縁とIP23で構築

    冷却

    • 電動ラジエーターファンを使用した柔軟なソリューション
    • 高温・高高度対応製品もご用意

    コントロールパネル

    • Rehlkoの幅広いコントローラは、機器に期待される信頼性とパフォーマンスを提供します。プログラミング、管理、診断を簡単かつ効率的に行うことができます。

    Rehlkoのワールドワイドサポート

    • スタンバイ アプリケーションに対する標準の 3 年間または 1000 時間の限定保証。
    • 主電源アプリケーション向けの標準 2 年間または 8700 時間の限定保証。
    • 世界的な製品サポート
    仕様
    • Benefits & features

      KOHLER premium quality

      • Design offices using the latest technical innovations
      • Modern fully certified factories
      • A cutting edge laboratory
      • The generating set, its components and a wide range of optionshave been fully developed, prototype tested, factory built, andproduction tested
      • Approved for use with HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)according to EN15940

      KOHLER premium performances

      • Optimized and certified sound levels
      • Reliable power, even in extreme conditions
      • Optimized fuel consumption
      • Compact footprint
      • Best quality of electricity, high starting and loading capacity, according to ISO8528-5
      • Robust base frames and high-quality enclosures
      • Protection of installations and people
      • Approved in line with the most stringent standards

      Engines

      • Premium level engines, in-house or from strong partners
      • High power density, small footprint
      • Low temperature starting capability
      • Long maintenance interval

      Alternator

      • Provide industry leading motor starting capability
      • Made in Europe
      • Built with a class H insulation and IP23

      Cooling

      • A compact and complete solution using a mechanically drivenradiator fan
      • Designed or optimized by KOHLER
      • High temperature and altitude product capacity available

      Base frame and enclosure

      • High quality steel with enhanced corrosion resistance
      • Highly durable QUALICOAT-certified epoxy paint
      • Minimum 1000 hours of resistance to salt spray in accordancewith ISO12944
      • Ergonomic access to allow easy maintenance andconnection of the generator
      • Robust design optimized for transportation
    技術仕様
    • Unique refKPS-60-T11U
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1053
    • 幅(mm)1405
    • 奥行き(mm)715
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)387
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • IFC分類発電機
    • UNSPSC名称Diesel generators
    • UNSPSC26111601
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア 北米 南アメリカ