製品の公開
400REOZJC, Industrial Diesel Generator
400REOZJC, Industrial Diesel Generator

    400REOZJC, Industrial Diesel Generator

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    モデル番号 - 400REOZJC、60Hz、産業用ディーゼル発電機


    • スタンバイ範囲 (kW/kVA) 315-400/394-500
    • プライムレンジ (kW/kVA) 285-365/356-456
    • 燃料タイプディーゼル
    • 周波数60 Hz
    • 速度1800 RPM
    • オルタネータータイプ:ブラシレス、永久磁石、パイロットエキサイター


    特徴:

    • Rehlko は発電システムと付属品の一括管理責任を担っています。
    • 発電機セットとそのコンポーネントは、プロトタイプテスト、工場製造、および生産テストを受けています。
    • 60 Hz 発電機セットは UL 2200 認定を受けています。
    • 発電機セットは定格負荷を 1 段階で受け入れます。
    • 60 Hz 発電機セットは、必要な付属品が装備され、NFPA 規格に従って設置されている場合、NFPA 110 レベル 1 を満たします。
    • すべてのシステムとコンポーネントには1年間の限定保証が適用されます。2年および5年の延長保証もご利用いただけます。

    オルタネーターの特徴:

    • パイロット励起永久磁石 (PM) オルタネーターは、優れた短絡能力を提供します。
    • ブラシレス回転界磁オルタネーターは、広範囲の再接続が可能です。
    • 温度上昇とモーター始動に関する NEMA MG1、IEEE、および ANSI 規格に準拠。
    • 定格電流の最大 300% の短絡電流が最大 10 秒間継続します。
    • 持続的な短絡電流により、オルタネーターの磁場を崩壊させることなく下流の回路ブレーカーがトリップできるようになります。
    • 自己換気・防滴構造。
    • 2/3 ピッチのステータと斜めのローターからの優れた電圧波形。
    • 優れた負荷応答を実現するブラシレス パイロット励磁機を備えたブラシレス オルタネーター。

    その他の機能:

    • システム統合とリモート通信を保証するRehlko設計のコントローラー。
    • 冷却水レベルが低い場合のシャットダウンにより過熱を防止します (ラジエーター モデルのみ標準装備)。
    • 一体型の振動絶縁により、ユニット下の振動スプリング絶縁装置が不要になります。
    • 電子等時調速機により正確な周波数調整が可能です。
    • 複数の回路ブレーカー構成。
    • 耐久性のある耐候性、防音性、ハリケーン耐性のエンクロージャが利用可能。堅牢なアルミニウム製エンクロージャの風圧定格は 186 mph。
    • UL 142 認定のさまざまなサイズのサブベース燃料タンクをご用意しています。
    技術仕様
    • Unique refrps-400REOZJC
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)76.2
    • 幅(inch)56.1
    • 奥行き(inch)142.9
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8560
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets