製品の公開
KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Google翻訳”,

モデル番号-KBS、KBP、KBC
トランスファースイッチの標準機能

  • UL1008は208--480VACでリストされており、ファイル#E108981
  • 利用可能なCSA認定
  • IBC耐震認証が利用可能
  • スイッチの保守およびテスト中に負荷への電力が途切れないようにするためのバイパス/絶縁スイッチ
  • 2、3、または4極構成で利用可能
  • 電気的に操作され、機械的に保持されるメカニズム
  • 高い耐性と近接評価
  • 手動の3位置転送スイッチとして使用するための完全な定格
  • 頑丈な機械的インターロック
  • バイパススイッチとコンタクタ位置インジケータ
  • メンテナンスを容易にするためにコンタクタを引き出します
  • すべてのクラスの負荷での緊急およびスタンバイアプリケーションに適した設計、400アンペアまでの定格100%タングステン
  • 信頼性の高い、現場で実証済みのソレノイドメカニズム
  • 寿命のために潤滑されたスイッチングメカニズム
  • 主軸補助接点
  • 一部のアンペア数で利用可能なフロント接続スタイル
  • 標準の1年間の限定保証。延長限定保証が利用可能です。
技術仕様
  • Unique refrps-KBSeries
  • コレクションセットElectric Power Protection Devices
  • コレクションTransfer Switches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯