製品の公開
KD230, Industrial Diesel Generator
KD230, Industrial Diesel Generator

    KD230, Industrial Diesel Generator

    Google翻訳”,

    モデル番号 KD230、60Hz

    標準機能

    • Rehlkoは発電システムと付属品のワンストップ責任を提供します
    • EN15940/ASTM D975に準拠した認定再生可能水素化処理植物油(HVO)/再生可能ディーゼル(RD)燃料での使用が承認されています
    • 発電機セットとそのコンポーネントは、プロトタイプテスト、工場製造、生産テストを受けています。
    • 発電機セットはcULusリスト(UL 2200およびCSA C22.2 No. 100)を取得しています。
    • 60 Hz発電機セットは、必要な付属品が装備され、NFPA規格に従って設置されている場合、NFPA 110レベル1を満たしています。
    • すべてのシステムとコンポーネントには、2年間、1000時間の限定保証が適用されます。5年、10年の延長保証もご利用いただけます。
    • 発電機セットは、環境保護庁(EPA)の緊急固定排出ガス要件に準拠しています。

    その他の機能

    • Rehlkoは、システム統合とリモート通信を保証するコントローラを設計しました。
    • 低冷却水レベルシャットダウンにより過熱を防止します(ラジエーターモデルのみ標準装備)
    • 一体型振動絶縁により、ユニット下の振動スプリングアイソレータが不要になります。
    • 耐久性のある耐候性および防音エンクロージャもご用意
    • UL 142 規格のさまざまなサイズのサブベース燃料タンクをご用意しています
    • 複数の回路ブレーカー構成が利用可能

    オルタネーターの特徴

    • パイロット励起永久磁石(PM)オルタネーターは優れた短絡能力を提供します
    • 温度上昇とモーター始動に関するNEMA MG1、IEEE、ANSI規格準拠
    • 持続的な短絡電流により、下流の遮断器がオルタネーターの磁場を崩壊させることなくトリップできる。
    • 自己換気・防滴構造
    • 信頼性と長寿命を実現する、カビに強いエポキシワニスを塗布した真空含浸巻線
    • 2/3ピッチステータとスキューローターによる優れた電圧波形
    技術仕様
    • Unique refrps-KD230
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)64.3
    • 幅(inch)53.1
    • 奥行き(inch)111.4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4785
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets