製品の公開
KD4000, Industrial Diesel Generator
KD4000, Industrial Diesel Generator
KD4000, Industrial Diesel Generator

    KD4000, Industrial Diesel Generator

    Google翻訳”,

    60 Hzスタンバイ範囲 (kW/kVA) 4000/5000

    60 Hz プライムレンジ (kW/kVA) 3640/4550

    • 周波数60 Hz
    • 速度1800 RPM
    • オルタネータータイプ:ブラシレス、希土類、永久磁石
    • 排出ガス 米国EPA(認定) 定置型緊急


    標準機能

    • Rehlkoは発電システムと付属品のワンストップ責任を提供します
    • Rehlkoディーゼル発電セットとそのコンポーネントは、プロトタイプテスト、工場製造、生産テスト済みです。
    • 60Hz発電機セットはUL 2200規格に適合しています
    • 60 Hz発電機セットは、必要な付属品が装備され、NFPA規格に従って設置されている場合、NFPA 110レベル1を満たしています。
    • すべてのシステムとコンポーネントには3年間の限定保証が適用されます。5年および10年の延長保証もご利用いただけます。

    その他の機能

    • コントローラーはすべてのアプリケーションで利用可能
    • 低冷却水レベルシャットダウンにより過熱を防止します(ラジエーターモデルのみ標準装備)
    • 電子等時調速機が正確な周波数制御を実現
    • 複数の回路ブレーカー構成

    オルタネーターの特徴

    • パイロット励起永久磁石(PM)オルタネーターは優れた短絡能力を提供します
    • 温度上昇とモーター始動に関するNEMA MG1、IEEE、ANSI規格準拠
    • 定格電流の最大300%の短絡電流を最大10秒間持続し、オルタネーターの磁界を崩壊させることなく下流の回路遮断器をトリップさせることができます。
    • 自己換気・防滴構造
    • 2/3ピッチ巻線と斜めステータによる優れた電圧波形
    • 優れた負荷応答を実現するブラシレスパイロットエキサイターを備えたブラシレスオルタネーター

    仕様

    技術仕様
    • Unique refrps-kd4000
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションDiesel Generator Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)135.9
    • 幅(inch)124.9
    • 奥行き(inch)321.6
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)77631
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNumber23-35 11 15 11
    • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets