製品の公開
KG40, Industrial Gaseous Generator

KG40, Industrial Gaseous Generator

Google翻訳”,

60Hz待機電力範囲(kW/kVA)37-40/37-50

  • 燃料の種類:天然ガス|プロパン|デュアル燃料
  • 周波数 60 Hz
  • 回転速度 1800 RPM
  • オルタネーターの種類:ブラシレス、希土類、永久磁石
  • エンジンメーカー Rehlko
  • 排出ガス 米国環境保護庁(認証) 定置型 緊急時

標準装備

  • Rehlkoは、発電システムおよび付属品に関してワンストップの責任を負います。
  • 発電機セットとその構成部品は、試作機試験、工場生産、および量産試験を経て製造される。
  • この60Hz発電機セットは、UL 2200規格に適合しています。
  • 発電機セットは定格負荷を1ステップで受け入れます
  • 60Hz発電機セットは、必要な付属品を備え、NFPA規格に従って設置した場合、NFPA 110レベル1に適合します。

その他の機能

  • Rehlkoは、ワンソースシステム統合とリモート通信のためのコントローラを設計した。
  • 電子式等時性ガバナーは、精密な周波数制御を実現する統合型ドライブバイワイヤスロットルボディアクチュエータを組み込んでいます。

オルタネーターの特長

  • Rehlko独自のFast-Response™永久磁石励磁システムは、優れた電圧応答性と短絡耐性を実現します。
  • 温度上昇およびモーター始動に関するNEMA MG1、IEEE、およびANSI規格への準拠
  • 定格電流の最大300%までの短絡電流を最大10秒間持続させ、下流の回路遮断器がオルタネータの界磁を崩壊させることなくトリップすることを可能にする。
  • 自己換気式で防滴構造


技術仕様
  • Unique refrps-kg40
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)51.9
  • 幅(inch)40.9
  • 奥行き(inch)86.6
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)1720
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 13
  • OmniClassタイトルGas Generator Sets