製品の公開
KS Series, Automatic Transfer Switches

KS Series, Automatic Transfer Switches

Google翻訳”,

モデル番号-KSSATS
特徴:

  • UL 1008リストファイル#E58962(自動)、#E86894(非自動)
  • 利用可能なCSA認定
  • IBC耐震認証が利用可能
  • 標準遷移操作
  • 2、3、または4極構成で利用可能
  • 自動制御または非自動制御のいずれかで利用可能(非自動制御にはDecision-Maker MPAC 1200コントローラーが必要です)
  • 電気的に操作され、機械的に保持されるメカニズム
  • ソリッド、スイッチド、またはオーバーラップニュートラル
  • 特定のブレーカーでのみ使用するための高い耐量/閉鎖定格
  • 上の緊急およびスタンバイアプリケーションに適した設計
    すべてのクラスの負荷、400アンペアまでの100%タングステン定格
  • 銀合金の主接点
  • 簡単に検査できるフロントアクセス可能な接点
  • フロント交換可能なメインおよびアーク接点(800-1200アンペア)
  • 信頼性の高い現場で実証済みのソレノイドメカニズム
  • トランスファースイッチの寿命のために潤滑されたスイッチングメカニズム
  • 内部手動操作ハンドル
  • 主軸補助位置指示接点
  • 双投、機械的にインターロックされた設計(ブレークビフォアメイクパワーコンタクト)
  • NEMA 1、12、3R、4、および4Xエンクロージャーが利用可能
  • 標準の1年間の限定保証。延長限定保証が利用可能です。
技術仕様
  • Unique refrps-KSSeries
  • コレクションセットElectric Power Protection Devices
  • コレクションTransfer Switches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯