製品の公開
Renogy RNG-100MB 100 Watt 12 Volt Eclipse Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-100MB 100 Watt 12 Volt Eclipse Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 単結晶パネルには、モジュールの効率を高めるのに役立つ高効率セルが付属しています。セル効率:Eclipse 100W単結晶:22%、通常の100W単結晶:21%、100W多結晶:18.7%。バイパスダイオードは、日陰による電力低下を最小限に抑え、暗い環境で優れたパフォーマンスを保証します。
  • 太陽電池の前面にグリッド線がないため、よりきれいに見えます。新しいブラックフレームは、高効率の太陽電池を補完します。
  • セルの性能を高め、長い耐用年数を提供する多層シートラミネーションを備えた高度なカプセル化材料。 ELテスト済みのソーラーモジュール。ホットスポット加熱は保証されていません。 TPTバックシートは、長期間にわたってスムーズなパフォーマンスを保証します。
  • 正の出力許容誤差(0〜3%)が保証されています。強風(2400Pa)と雪荷重(5400Pa)に耐えます。屋外での使用に適した耐食性のアルミニウムフレームで、パネルを数十年使用できます。反射防止、高透明、低鉄強化ガラスで、剛性と耐衝撃性が向上しています。 IP65定格のジャンクションボックスは、環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護を提供します。
  • 多くの異なるアプリケーションに使用できます。グラウンドマウント互換。オングリッドおよびオフグリッドインバーターと互換性があります。パネルの背面に事前に開けられた穴により、迅速な取り付けと固定が可能になります。接地用に事前に開けられた穴が含まれています。 Zブラケット、ポールマウント、チルトマウントなどのさまざまなRenogyマウントシステムと互換性があります。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • SPECIFICATIONS

    Maximum Power: 100W

    Optimum Operating Voltage (Vmp): 17.7V

    Optimum Operating Current (Imp): 5.70A

    Maximum System Voltage: 600V DC (UL)

    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.2V

    Short-Circuit Current (Isc): 6.10A

    Dimensions: 40.9 x 21.0 x 1.4 inches

    Weight: 15 lbs

技術仕様
  • Unique refRenogy-RNG-100MB-100-Watt-12-Volt-Eclipse-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar generators
  • UNSPSC26111607
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)