製品の公開
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate
Resopal GmbH

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

Google翻訳”,
ORIGINALRESOPAL®は装飾用高圧ラミネート(HPLacc。EN438)であり、いくつかの紙の層、コア、装飾紙で構成されています。樹脂を含浸させた後、フォームを与える鋼板の間で熱と高圧の下でプレスして均質なものを作成します。シート。シートの構造は、実質的に無制限に変更でき、関連する要件に適合させることができます。
技術仕様
  • Unique refRES030002
  • コレクションセットHigh Pressure Laminate (HPL)
  • コレクションResopal HPL & Compact
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3050
  • 幅(mm)1320
  • 奥行き(mm)0.8
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材
  • IFC分類マテリアル
  • Uniclass2015コードPr_25_71_94_37
  • Uniclass2015詳細High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • MasterFormat 2014 コード06 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ