製品の公開
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
Reynaers - Window Door - MasterLine 8
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - MasterLine 8

    Google翻訳”,

    MasterLine 8ドアは、安全性、断熱性、安定性に関する最新の要件を満たし、大きな玄関ドアを作成できる、高度に断熱された堅牢なフラッシュドアを幅広く提供しています。 MasterLineドアは、内側と外側に開くガラスまたはパネルドアとして利用でき、ピボットドアも可能です。すべてのドアには、さまざまなロックとヒンジを取り付けることができます。

    MasterLineドアは、最新の快適性要件を満たすように設計されています。優れた気密性と優れた熱性能は、システムに含まれているパッシブハウジング証明書によって証明されています。


    安全性と性能に関して、頑丈なMasterLineドアは、耐衝撃性クラス3に準拠でき、最大250kgの大きな寸法と重量で、非常に耐久性があることが証明されています(クラス8)。

    技術仕様
    • Unique refreynaers-masterline-8-window-door
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors