製品の公開
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Window - CS 77

    Google翻訳”,
    Concept System 77-CS 77最適化された安全性と快適性ConceptSystem®77は、断熱、安定性、セキュリティに関する高い要件を満たす高断熱ウィンドウシステムです。熱要件を見越して、このシステムのHI +バリアントの断熱値(Uf)は、標準の開口部ウィンドウで1.7W/m²Kに低下します。このシステムの独自のコンセプトにより、トリプルグレージングに完全に適合し、CS77はSwissMinergie®コンポーネントラベルを達成しました。音響、水密性、気密性に関するシステムのパフォーマンスだけでなく、弾丸や耐火性などの特定のアプリケーションのパフォーマンスも、ヨーロッパで最も厳しい基準を満たしています。さらに、CS 77ウィンドウはさまざまな盗難防止レベル(クラス2および3)で利用できるため、非常に安全なシステムになっています。さまざまな建物タイプに合わせて、システムはさまざまな美的スタイルで利用できます:機能的、ルネッサンス、隠しベント。 CS 77システムには、すべてのタイプの内向きおよび外向きの開口窓に対応する最も完全なソリューションが含まれています。 CS 77ドア、CP 130スライディングシステム、Ventalis®換気ユニットとの究極の組み合わせの可能性により、CS 77は、最高の安全要件があっても、あらゆるタイプの建物のコンセプトに非常に適しています。プロパティ最小。目に見える幅のフレーム:内側の開口部:51mm最小。目に見える幅の通気口:内側の開口部:33mm最小。目に見える幅のフレームベント:内側の開口部:89mm最小。目に見える幅のフレーム:外向きの開口部:17.5mm最小。目に見える幅の通気口:外向きの開口部:76mm最小。目に見える幅のフレームベント:外向きの開口部:93.5mm最小。可視幅Tプロファイル:最大76 mm高さベント:最大2400 mm幅ベント:1700 mmシステム全体の奥行きフレーム:68 mmシステム全体の奥行きベント:77 mmリベートの高さ:25mm最小。ガラスの厚さ:最大4mm。ガラスの厚さ:63mm以上ガラス厚ベント:最大4mmガラスの厚さの通気口:63mmパフォーマンスコンフォート気密性最大。試験圧力:4(600 Pa)水密性:9A(600 Pa)風荷重抵抗:C4(1600 Pa)安全バーグラー抵抗:RC 2 / WK 2、RC 3 / WK 3耐火性:EW 30エネルギー断熱(Uf ):1.2W/m²K
    技術仕様
    • Unique refReynaers_window_Concept_system_77
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-11-19
    • エディション2
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 11 17
    • OmniClassタイトルWindow Frames
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows