製品の公開
RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

Google翻訳”,
  • RACYシリーズの業務用スプリットモデルは、信頼性の高い動作と一貫した冷却性能を実現するように設計されています。メンテナンスと保守を容易にするために設計されており、すべてのアクセスパネルはユニットの構造強度に影響を与えることなく開閉できるため、コイルの清掃や部品の点検といった日常的なメンテナンス作業が容易になります。刻印されたルーバーパネルはコンデンサーコイルを100%保護し、ユニットの性能と信頼性を高めます。
  • 利用可能な電源オプション: 208-230V / 3相 / 60 Hz • 460V / 3相 / 60 Hz • 575V / 3相 / 60 Hz

  • 限定保証(商用アプリケーション):部品 – 1年間、コンプレッサー – 5年間。ProtectionPlus®を通じて追加の延長保証パッケージをご利用いただけます。
仕様
    • Nominal sizes: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
    • For use with matching RHCYA Models
    • Refrigerant Type: R-454B
技術仕様
  • Unique refracy-commercial-split-classic-series-air-conditioner
  • コレクションセットCommercial Split Air Conditioning
  • コレクションRACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ