型番:RMHPHDA120VD000
今日の商業用温水需要を満たすために設計されたTorin ™は、高効率、持続的な性能、そして寒冷地でも信頼性の高い運転を実現します。さらに、省スペース設計により、狭い機械室や既存設備の改修にも最適です。同クラスで唯一、低温環境下でも温水を供給できることが実証されているTorin ™は、信頼性が最も重要なあらゆる場面において、企業の温水ニーズを確実に満たします。
主なメリット
- 極限環境下でも性能を発揮し、周囲温度が-13°F(-25°C)という低温でも効率的に動作します。
- COPは最大4.5に達し、エネルギーコストを大幅に削減します。
- エネルギースター®認証取得済み(法令遵守および補助金対象)。
- コンパクトな設計により、設置面積は業界トップクラスで、主要競合製品と比較して平均36%も小さくなっています。(公表されている仕様に基づき、同等モデルの平均設置面積と比較した場合。)
- Sky-35タッチスクリーンインターフェースにより、設定と監視が容易になります。設置業者や施設管理者にとって操作が簡素化されます。
- 屋内・屋外両用に対応し、幅広いシステム設計に対応できるよう、シングルパスまたはマルチパスの配管オプションが用意されています。
- 冗長性と容量向上のため、最大16台までカスケード接続可能です。
- 幅広い用途に対応できるよう設計されたこのシステムは、信頼性の高い家庭用温水供給と暖房を提供します。