製品の公開
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)

    Google翻訳”,
    ダブルスタンディングシームは、シームの直立部分の上部をダブルウェルトすることにより、隣接するパネルの側面をロックすることによって形成されます。標準のパネル幅は530mmで、継ぎ目の高さは約です。 25mm。最小屋根勾配は3°(5.2%)であり、完全に支持された下地が必要です。凸凹曲線やテーパーパネルなどの特殊形状も問題なく製作できます。
    技術仕様
    • Unique refRZK010008
    • コレクションセットZinc Covering
    • コレクションDouble Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根