製品の公開
Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Horizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

Google翻訳”,
RHEINZINK-Horizontal Panelは、深さ25 mmのプレハブのファサードプロファイルであり、間接的に固定され、鋳造アルミニウム固定クリップによって隠されています。このゼロストレスタイプの固定により、最大6mのパネル長が可能になります。カバー幅は200mmから333mmまで自由に選択でき、シャドウギャップは20mmに固定されています。パネルは下から上に組み立てられます。このシステムは、水平設置にのみ適しています。
技術仕様
  • Unique refRZK010013
  • コレクションセットZinc cladding
  • コレクションHorizontal Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

対応地域

ヨーロッパ