製品の公開
Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Shiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)

Google翻訳”,
RHEINZINK-Shiplap Panelは、古典的な木材の天候搭乗をモデルにしたプレハブのファサードプロファイルです。奥行きは上端で25mm、下端で40mmです。このプロファイルジオメトリにより、光と影の影響下で魅力的な陰影と強い輪郭が表示されます。幅は200mmから333mmの間で自由に選択でき、パネルの長さは最大です。 4メートル。パネルは、下部構造の上部パネル端に隠された方法で固定されています。パネルは下から上に組み立てられます。このシステムは、水平および斜めの設置に適しています。
技術仕様
  • Unique refRZK010017
  • コレクションセットZinc cladding
  • コレクションShiplap Panel Facade (250 mm, prePATINA blue-grey)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根