製品の公開
Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Click Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)

Google翻訳”,
クリックロールキャップシステムは、従来のバテンロールキャップシステムをさらに発展させたものです。 RHEINZINK-亜鉛メッキ鋼製のクリックロールキャップファスナーがパネルの間に取り付けられています。パネルを拘束力のない状態で固定するために使用され、ロールキャップで覆われています。標準のパネル幅は475mmで、中心距離は515mmになります。ゼロストレス固定パネルの長さは最大25mまで可能です。ロールキャップは幅約60mm、高さ約53mmで、広い屋根部分の構造化に役立ちます。完全に支持する基板が必要です。凸凹曲線やテーパーパネルなどの特殊形状も問題なく製作できます。
技術仕様
  • Unique refRZK010029
  • コレクションセットZinc Covering
  • コレクションClick Roll Cap Roof (515 mm, prePATINA graphite-grey)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根