製品の公開
Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
RHEINZINK

Reveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)

Google翻訳”,
RHEINZINK-Reveal Panelは、深さ25mmのプレハブファサードプロファイルです。パネルは、溝に挿入することによって長手方向に互いに接続され、隠された方法で溝領域に片側で固定される。リビールパネルの特別な利点は、200mmから333mmまでの幅と、0mmから30mmまでの可変ジョイント幅を自由に選択できることです。垂直および斜めの設置方向の多様性と最大4mのパネル長と組み合わせて、リビールパネルはファサードのさまざまな設計オプションを提供します。
技術仕様
  • Unique refRZK010044
  • コレクションセットZinc cladding
  • コレクションReveal Panel Facade (250 mm, prePATINA graphite-grey)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根