製品の公開
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms
Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms

    Jumping Disc | Playground Equipment | Round Spring Platforms

    Google翻訳”,

    丸いバネ台は、丈夫で低いバネの上に設置されています。その上でジャンプするのは楽しいだけでなく、まるで飛び込み台のように、円盤からあらゆる方向にジャンプすることもできます。バネによって生み出される勢いは、ジャンプする子供をかなり遠くまで飛ばします。円盤から円盤へとジャンプすることは、小さな子供にとって特別な一連の動作であり、挑戦となります。

    推奨対象

    • 幼稚園児
    • 学童
    • 幼稚園、学校、放課後プログラムなど、監視付きの遊び場
    • 監視員のいない公共の遊び場(遊び場、公園など)
    • 監視員のいないプール(屋外プール、アドベンチャープールなど)
    仕様
    • Technical information

      Equipment made of natural mountain larch

      Core-free
      Sawn timbers are core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape.

      For a more detailed explanation of the quality characteristics, please see our website.

      Top made of 45 mm boards, screwed together with expansion joints.

      Coated springs
      Standard colour: red

      Fastening elements galvanised

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 0.35 m
      Diameter: 1.00 m
      Weight: 170 kg

        Installation information

        Surfacing requirements
        Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m
        (please refer to our website for more detailed information)

        We recommend a fall height of ≤ 1.00 m.

        Foundations
        Excavation for pre-fabricated concrete foundation:
        Ø 95 cm × 15 cm

        For installation in loose material, an additional anchorage in concrete is necessary on-site.

        Attention:
        Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

        Technical changes reserved.

      技術仕様
      • Unique refjumping-disc
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-06-17
      • エディション1
      • 高さ(Mm)350
      • 幅(mm)1000
      関連
      • 主なマテリアル木
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(kg)170
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 遊び場
      • OmniClassNumber23-21 29 17
      • OmniClassタイトルPlayground Equipment